Ziehstarter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3RK13045KS403AA3
3RK13045KS405AA3
3RK13045LS403AA0
3RK13045LS405AA3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hersteller Teilenummer Motorleistung bei 400 V.
(kW)
Nennstrom
(A)
Typ (Herstellertyp)

890.91 €

1 11 Arbeitstage 3RK13045KS403AA30.923RK 1304-5 KS 40-3 AA3

716.01 €

1 11 Arbeitstage 3RK13045KS405AA30.923RK 1304-5 KS 40-5 AA3

836.25 €

1 11 Arbeitstage 3RK13045LS403AA05.5123RK 1304-5 LS 40-3 AA0

748.81 €

1 11 Arbeitstage 3RK13045LS405AA35.5123RK 1304-5 LS 40-5 AA3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Max. Temperatur(°C) +55 Mindest. Temperatur(°C) -25 Nennspannung(V) 400
Produktgröße (Höhe)(mm) 230 Produktgröße (Tiefe)(mm) 150 Produktgröße (Breite)(mm) 110
Produktart Start ziehen Typ (Sonstiges) M12-Buchse

Technischer Support