Erweiterungsmodul

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3RK19080AP000EP0

Teilenummer
3RK19080AP000EP0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

180.36 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Hersteller Teilenummer 3RK19080AP000EP0 Max. Temperatur(°C) +60 Mindest. Temperatur(°C) -25
Nennstrom(A) 32 Nennspannung(V) 500 Produktgröße (Höhe)(mm) 215
Produktgröße (Tiefe)(mm) 75 Produktgröße (Breite)(mm) 30 Produktart Erweiterung
Typ (Herstellertyp) 3RK 1908-0 AP00-0EP 0 Typ (Sonstiges) Federbelastete Verbindung

Sie befinden sich auf der Seite für Erweiterungsmodul , die Teilenummer ist 3RK19080AP000EP0.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3RK19080AP000EP0.

Technischer Support