Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1557338 |
1571878 |
702498 |
702501 |
718076 |
RK49009GN |
RK49009RT |
RK49009WS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Achse (mm) | Farbe | Kompatibel mit (Details) | Bedienknopffunktionen | Größe (Höhe) (mm) | Größe (⌀) (mm) | RoHS-konform | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.11 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6.35 | Schwarz (matt) | - | - | 16 | 19 | Ja | 1557338 | - | |
2.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6 | Schwarz | - | - | 15 | 21 | Ja | 21/6 | Draußen geriffelt. Mit Madenschraube befestigt | |
2.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6 | Schwarz | - | - | 20 | 29 | Ja | 29/17 | Mit Madenschraube befestigt | |
2.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6 | Schwarz | - | - | 17 | 23 | Ja | 23/12 | Mit Madenschraube befestigt | |
2.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4 | Schwarz | - | - | 15 | 21 | Ja | 718076 | Draußen geriffelt. Mit Madenschraube befestigt | |
2.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6 | Schwarz | M11 | + Markierung | 15.24 | 18.8 | - | RK 49009 GN | - | |
2.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6 | Schwarz | M12 | + Markierung | 15.24 | 18.8 | - | RK 49009 RT | - | |
2.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6 | Schwarz | M10 | + Markierung | 15.24 | 18.8 | - | RK 49009 WS | - |
Loading...
Artikelausführung | Der Reglerknopf |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Achse(mm)
Farbe
Kompatibel mit (Details)
Bedienknopffunktionen
Größe (Höhe)(mm)
Größe (⌀)(mm)
RoHS-konform
Modell (Herstellermodell)
Ausführung (verschied.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften