Schwimmerschalter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

701602

Teilenummer
701602
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

7.88 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kabellänge(m) 0.30 Verbindung (Elemente) Kabel am offenen Ende Kontaktschalter 1 Hersteller | 1 Unterbrecher
IP-Schutzart IP64 Werkstoff Polypropylen Maximale Temperatur(°C) +80
Temperatur(°C) -20 Leistung(W) 10 Artikelausführung Schwimmerschalter
RoHS-konform Ja Schaltstrom (maximal)(A) 0.5 Schaltspannung(V AC) 200
Gewindegröße M8 Modell (Herstellermodell) FS-3101

Sie befinden sich auf der Seite für Schwimmerschalter, die Teilenummer ist 701602.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 701602.

Technischer Support