Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
535547
Kontaktabstand(mm) | 2.54 | Form des Loches ⌀(mm) | 1 | Werkstoff | Epoxid |
---|---|---|---|---|---|
Materialstärke(mm) | 1.6 | PCB-Funktionen | verzinnt | Größe (Breite)(mm) | 170 |
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 267 | Artikelausführung | Eurocard PCB | RoHS-konform | Ja |
Modell (Herstellermodell) | SUPCB002 | Modell (Leiterplatte) | einseitig |
Sie befinden sich auf der Seite für Eurocard PCB verzinntes Epoxid, die Teilenummer ist 535547.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 535547.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften