Prototyping von PCB-Phenolpapier

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1571987
1572098
530099
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Form des Loches ⌀
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Modell (Herstellermodell) Ausführung (verschied.)

1.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -52801571987Für Anzahl 15 70 653

4.45 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 173125SU 527696-

2.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -46.576.598003 C10Für die Anzahl 53 00 86

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kontaktabstand(mm) 2.54 Kupfer (Dicke)(µm) 35 Werkstoff Phenolpapier
Materialstärke(mm) 1.6 Artikelausführung Prototyping-Leiterplatte RoHS-konform Ja
Modell (Leiterplatte) einseitig

Technischer Support