Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1586595
Werkstoff | Aluminium | Materialeigenschaften | verzinnt | Größe (Höhe)(mm) | 6.4 |
---|---|---|---|---|---|
Größe (Breite)(mm) | 22.3 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 35.8 | Artikelausführung | Transistor |
RoHS-konform | Ja | Passend für | TO 220 | ohmscher Widerstand R (th)(K/W) | 21 |
Modell (Herstellermodell) | TC-V5641B-T-203 |
Sie befinden sich auf der Seite für Transistor-Klammer, die Teilenummer ist 1586595.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1586595.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften