Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1586607 |
1586616 |
1586617 |
1586618 |
1586620 |
1586621 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kühlkörperfunktionen | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | ohmscher Widerstand R (th) (K/W) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.99 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 15 | 18.5 | 28 | 16 | TC-V7238E1-203 | |
0.83 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 12.7 | 25.4 | 30 | 20 | TC-V8502A-203 | |
0.69 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Modular | keine Lötstifte | 12.7 | 12.8 | 19 | 21 | TC-V8508A-203 | |
0.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Modular | mit Lötstift | 12.7 | 12.8 | 19 | 21 | TC-V8508B-203 | |
0.83 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Modular | 12.7 | 12.8 | 38.1 | 16 | TC-V8508D-203 | |
0.83 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Modular | 8.5 | 25 | 25.4 | 18 | TC-V8510B-203 |
Loading...
Farbe | Schwarz | Werkstoff | Aluminium | Materialeigenschaften | eloxiert |
---|---|---|---|---|---|
Artikelausführung | Kühlkörper | RoHS-konform | Ja | Passend für | TO 220 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kühlkörperfunktionen
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
ohmscher Widerstand R (th)(K/W)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften