Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
O1D100 |
O1D102 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hersteller Teilenummer | Maximale Betriebsspannung (V DC) | Maximale Betriebsspannung (VDC) | Maximale Reichweite (offenes Feld) (m) | Minimale Betriebsspannung (V DC) | Minimale Betriebsspannung (VDC) | Betriebsspannung (Bereich) | Sensor | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
578.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | O1D100 | - | 30 | 10 | - | 18 | 18 - 30 VDC | - | O1D100 | |
573.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | O1D102 | 30 | - | 3.5 | 18 | - | 18 - 30 V DC | Inkl. Hintergrundunterdrückung | O1D102 |
Loading...
Durchmesser(mm) | 6 | Steckverbinder (Sensor) | M12 (4-polig) | IP-Schutzart | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
Laser Kategorie | 2 | Maximale Temperatur(°C) | +60 | Temperatur(°C) | -10 |
Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert (Sensoren) | PNP | Strom (Analog) | Spannung (Analog) | Größe (Höhe)(mm) | 52 | Größe (Breite)(mm) | 42 |
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 45 | Artikelausführung | Laser-Entfernungsmesser | Reichweite (min.) (Freifläche)(m) | 0.2 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hersteller Teilenummer
Maximale Betriebsspannung(V DC)
Maximale Betriebsspannung(VDC)
Maximale Reichweite (offenes Feld)(m)
Minimale Betriebsspannung(V DC)
Minimale Betriebsspannung(VDC)
Betriebsspannung (Bereich)
Sensor
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften