Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1-6609929-4 |
6-6609107-8 |
7-6609107-2 |
8-6609107-1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bauform der Aufnahme (Details) | Hersteller Teilenummer | Befestigungsart | Nennstrom (A) | Nennstrom (Details) (A) | RoHS-konform | Abschirmung | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.71 € | 1 | 3 Arbeitstage | Schraubmontage | 1-6609929-4 | Einbaumontage | 10 | 10 | - | Teilabschirmung | PE0SXDSXA=C2228 | ||
36.61 € | 1 | 3 Arbeitstage | Einrasten | 6-6609107-8 | Snap-In | 6 | 6 | Ja | Volle Abschirmung | PS0SXDS6B=C1175 | ||
46.32 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Einrasten | 7-6609107-2 | Snap-In | 6 | 6 | - | Volle Abschirmung | PS0S0DS6B=C1185 | |
40.27 € | 1 | 41 Arbeitstage | Einrasten | 8-6609107-1 | Snap-In | 10 | 10 | - | Volle Abschirmung | PS0S0DSXB=C1265 |
Loading...
Verbindung (Elemente) | Stecker Modell C CEE 7/16 6,3 mm | Induktivitätsmerkmale | + Schalter | + 2 Sicherungen| + IEC- Sockel | Nennspannung (Details)(V AC) | 250 |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung(V AC) | 250 | Artikelausführung | Filter |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bauform der Aufnahme (Details)
Hersteller Teilenummer
Befestigungsart
Nennstrom(A)
Nennstrom (Details)(A)
RoHS-konform
Abschirmung
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften