Netzfilter mit IEC-Buchse

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1-6609006-4
6609006-1
6609006-5
6609006-9
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschluss Induktivität (L)
(mH)
Hersteller Teilenummer Nennstrom
(A)
Nennstrom (Details)
(A)
Nennspannung (Details)
(V AC)
RoHS-konform Modell (Herstellermodell)

18.35 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Flachstecker - Steckverbinder 6,3 mm. rechtwinklig0.351-6609006-41010--1-6609006-4

16.40 €

1 3 Arbeitstage Flachstecker 6,3 mm106609006-111250-6609006-1

11.57 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 6,3 mm befestigen1.56609006-533--6609006-5

14.79 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage Flachstecker. 6,3 mm4656609006-966-Ja6609006-9

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindung (Elemente) Stecker Modell C CEE 7/16 6,3 mm Induktivitätsmerkmale + IEC- Sockel Befestigungsart Einbaumontage
Nennspannung(V AC) 250 Artikelausführung Filter

Technischer Support