Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3SE63100BC01 |
3SE63101BC01 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Typ (Herstellertyp) | |
---|---|---|---|---|---|
31.36 € | 1 | 11 Arbeitstage | 3 SE 6310-0 BC01 | ||
100.83 € | 1 | 11 Arbeitstage | 3 SE 6310-1 BC01 |
Loading...
Gehäusematerial | Kunststoff | IP-Bewertung | IP65|IP67|IP69K | Max. Temperatur(°C) | +70 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Temperatur(°C) | -25 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 22 | Produktgröße (Breite)(mm) | 25 |
Produktgröße (Länge)(mm) | 91 | Produktart | Stellantrieb |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Typ (Herstellertyp)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften