Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3SE67041BA |
3SE67042BA |
3SE67043BA |
3SE67142CA |
3SE67143CA |
3SE67242CA |
3SE67243CA |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Ø) (mm) | Schaltfrequenz (Hz) | Typ (Herstellertyp) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.07 € | 1 | 13 Arbeitstage | - | - | 15 | 30 | - | 3 SE 6704-1 BA | ||
21.28 € | 1 | 11 Arbeitstage | 13 | 25 | 88 | - | 5 | 3 SE 6704-2 BA | ||
20.16 € | 1 | 3 Arbeitstage | 13 | 25 | 33 | - | 5 | 3 SE 6704-3 BA | ||
19.04 € | 1 | 13 Arbeitstage | 25 | 88 | 7 | - | - | 3 SE 6714-2 CA | ||
19.04 € | 1 | 13 Arbeitstage | 36 | 26 | 13 | - | - | 3 SE 6714-3 CA | ||
19.04 € | 1 | 11 Arbeitstage | 25 | 88 | 7 | - | - | 3 SE 6724-2 CA | ||
19.04 € | 1 | 11 Arbeitstage | 36 | 26 | 13 | - | - | 3 SE 6724-3 CA |
Loading...
Gehäusematerial | Kunststoff | IP-Bewertung | IP67 | Max. Temperatur(°C) | +70 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Temperatur(°C) | -25 | Produktart | Magnet |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Ø)(mm)
Schaltfrequenz(Hz)
Typ (Herstellertyp)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften