Induktive Sensoren / Ausführung wählbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ID0013
IE5343
IE5345
IFS204
IFS205
IFS206
IFS208
IGK3005-BPKG/I/US-100-DPS
IGS200
IGS204
IGS205
IGS206
IIK3010-BPKG/I/US-100-DPS
IM5115
IM5131
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kabellänge
(m)
Steckverbinder (Sensor) Kontaktschalter Gehäusematerial Bauart (Sensoren) IP-Schutzart Materialeigenschaften Maximale Betriebsspannung
(V DC)
Maximale Temperatur
(°C)
Minimale Betriebsspannung
(V DC)
Temperatur
(°C)
Betriebsspannung (Bereich) Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert (Sensoren) Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Größe (⌀)
(mm)
Größe (Sensoren) Schaltfrequenz
(Hz)
Abstand (maximal)
(mm)
Typ Modell (Herstellermodell)

346.21 €

1 3 Arbeitstage -Klemmenform1 Hersteller | 1 UnterbrecherPolyphenylenether (PSA)nicht abgeschirmtIP65-250|2508020|20-2520. 20 - 250. 250 V DC. V ACPNP|NPN4080105-105 x 80 mm460ID 0013ID0013

89.32 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2Kabel. offenes Ende1 HerstellerMessingabgeschirmtIP67-307010010 - 30 V DCPNP|NPN--358M810003IE 5343IE5343

91.49 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2Kabel. offenes Ende1 HerstellerMessingnicht abgeschirmtIP65-306010010 - 30 V DCPNP|NPN--358M87005IE 5345IE5345

87.13 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -M12 (4-polig)1 HerstellerMessingabgeschirmtIP67-367010-2510 - 36 V DCPNP--4512M127004IFS 204IFS204

89.32 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -M12 (4-polig)1 HerstellerMessingnicht abgeschirmtIP67-367010-2510 - 36 V DCPNP--5012M127007IFS 205IFS205

87.13 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -M12 (4-polig)1 UnterbrecherMessingabgeschirmtIP67-367010-2510 - 36 V DCPNP--4512M127004IFS 206IFS206

100.21 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -M12 (4-polig)1 HerstellerMessingabgeschirmtIP67-367010-2510 - 36 V DCPNP|NPN--7012M125004IFS 208IFS208

47.68 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -M12 (3-polig)1 HerstellerMessingabgeschirmtIP67vernickelt307015-2515 - 30 V DCPNP--6018M184005IG7100IG7100

89.32 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -M12 (4-polig)1 HerstellerMessingabgeschirmtIP67-367010-2510 - 36 V DCPNP|NPN--4618M183008IGS 200IGS200

89.32 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -M12 (3-polig)1 HerstellerMessingabgeschirmtIP67-367010-2510 - 36 V DCPNP--4618M184008IGS 204IGS204

89.32 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -M12 (4-polig)1 HerstellerMessingnicht abgeschirmtIP67-367010-2510 - 36 V DCPNP--5118M1830012IGS 205IGS205

89.32 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -M12 (4-polig)1 UnterbrecherMessingabgeschirmtIP67-367010-2510 - 36 V DCPNP--4618M184008IGS 206IGS206

56.36 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -M12 (3-polig)1 HerstellerMessingabgeschirmtIP67vernickelt307015-2515 - 30 V DCPNP--6030M3020010II7100II7100

84.96 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -M12 (4-polig)1 HerstellerPolyamidabgeschirmtIP67-367010-2510 - 36 V DCPNP404054-40 x 40 mm10020In 5115IM5115

95.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -M12 (4-polig)1 HerstellerPolyamidnicht abgeschirmtIP67-367010-2510 - 36 V DCPNP404054-40 x 40 mm20040In 5131IM5131

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelausführung induktiv Sensor

Technischer Support