Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PZA-A-B |
PZA-E-C |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff Gehäuse | Min. Umgebungstemperatur (°C) | Min. Impulsdauer Antrieb (ms) | Min. Impulsdauer Rückstellung (ms) | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
249.57 € | 1 | 7 Arbeitstage | ABS | -10 | 10 | 180 | 14992 | 155 | |||
273.37 € | 1 | 7 Arbeitstage | PA | 0 | 8 | 150 | 8606 | 70 |
Loading...
Min. Betriebsdruck(bar) | 2 | Max. Betriebsdruck(bar) | 8 | Max. Umgebungstemperatur(°C) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Pneumatischer Anschluss | M5 | Rückstellart | Handtaste oder pneumatisches Signal | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff Gehäuse
Min. Umgebungstemperatur(°C)
Min. Impulsdauer Antrieb(ms)
Min. Impulsdauer Rückstellung(ms)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften