Magnetventil, CM Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CM-5/2-1/2-CH
CM-5/2-1/2-FH
CM-5/2-1/4-CH
CM-5/2-1/4-FH
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Gehäuse Werkstoff Dichtungen Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Pneumatischer Anschluss 3 Pneumatischer Anschluss 4 Pneumatischer Anschluss 5 Anschluss Steuerluft 12 Anschluss Steuerluft 14 Max. Schaltfrequenz
(Hz)
Nennweite
(mm)
Normalnenndurchfluss
(l/min)
Rückstellart Schaltzeit ein
(ms)
Max. Betriebsdruck
(bar)
Min. Mediumstemperatur
(°C)
Max. Mediumstemperatur
(°C)
Betriebsmedium Herstellerteilenummer

754.77 €

1 4 Arbeitstage --G1/2G1/2G1/2G1/2G1/2-------10---6117

754.77 €

1 4 Arbeitstage --G1/2G1/2G1/2G1/2G1/2-------8---6223

463.98 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-KnetlegierungNBRG1/4G1/4G1/4G1/4G1/4G1/8G1/8406,51400pneumatische Feder2810-1060Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]5960

463.98 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-KnetlegierungNBRG1/4G1/4G1/4G1/4G1/4G1/8G1/8406,51400-288-1060Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]6154

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ventilfunktion 5/2 monostabil Min. Betriebsdruck(bar) 1,5

Technischer Support