Magnetventil, MOCH Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MOCH-3-1/2

Teilenummer
MOCH-3-1/2
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

243.62 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse Aluminium-Druckguss Werkstoff Dichtungen NBR Pneumatischer Anschluss 1 G1/2
Pneumatischer Anschluss 2 G1/2 Pneumatischer Anschluss 3 G1/2 Schutzart IP65
Ventilfunktion 3/2 offen monostabil Überdeckung negative Überdeckung Baubreite(mm) 52
Nennweite(mm) 14 Normalnenndurchfluss(l/min) 3700 Strömungsrichtung nicht reversibel
Rückstellart mechanische Feder Schaltzeit aus(ms) 54 Schaltzeit ein(ms) 22
Spulenkennwerte(V) Siehe Magnetspule, getrennt zu bestellen b-Wert 0,3 Min. Betriebsdruck(bar) 1,5
Max. Betriebsdruck(bar) 10 Min. Mediumstemperatur(°C) -10 Max. Mediumstemperatur(°C) 60
Min. Umgebungstemperatur(°C) -5 Max. Umgebungstemperatur(°C) 40 Min. Lagertemperatur(°C) -20
Max. Lagertemperatur(°C) 60 Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal(µs) 2200 Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal(µs) 3700
Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung Herstellerteilenummer 7885
Gewicht(g) 1150

Sie befinden sich auf der Seite für Magnetventil, MOCH Serie, die Teilenummer ist MOCH-3-1/2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MOCH-3-1/2.

Technischer Support