Steckdosenleitung, KME Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KME-1-24DC-2.5-LED
KME-1-24DC-5-LED
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kabellänge
(m)
Manufacturer part # Gewicht
(g)

33.37 €

1 39 Arbeitstage 2,530943135

38.97 €

1 4 Arbeitstage 530945280

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse TPE-U(PU) Werkstoff Dichtungen NBR Werkstoff Steckkontakte Bronze
Werkstoff Kabelmantel PVC Min. Umgebungstemperatur(°C) -20 Max. Umgebungstemperatur(°C) 80
Schutzart IP67 Nennbetriebsspannung DC(V) 24 Kabeldurchmesser(mm) 5,2
Min. Kabel-Biegeradius(mm) 52 Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support