PE-Wandler, PEN Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PEN-M5

Teilenummer
PEN-M5
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

306.20 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse Zink-Druckguss Pneumatischer Anschluss M5 Min. Betriebsdruck(bar) -1
Min. Mediumstemperatur(°C) -20 Max. Betriebsdruck(bar) 8 Max. Mediumstemperatur(°C) 60
Min. Umgebungstemperatur(°C) -20 Max. Umgebungstemperatur(°C) 60 Schutzart IP67
Kabellänge(m) 2,5 Schaltausgang PNP Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Manufacturer part # 8625 Gewicht(g) 240

Sie befinden sich auf der Seite für PE-Wandler, PEN Serie, die Teilenummer ist PEN-M5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PEN-M5.

Technischer Support