PE-Wandler, VPE Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VPE-1/8-2N-SW
VPE-1/8-SW
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Kabelmantel Kabellänge
(m)
Manufacturer part #

158.00 €

1 4 Arbeitstage -0,5712595

152.77 €

1 4 Arbeitstage PVC0,512593

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse PA, POM, Stahl, VMQ (Silikon) Pneumatischer Anschluss G1/8 Min. Betriebsdruck(bar) -0,95
Min. Mediumstemperatur(°C) 0 Max. Betriebsdruck(bar) 0 Max. Mediumstemperatur(°C) 60
Min. Umgebungstemperatur(°C) 0 Max. Umgebungstemperatur(°C) 60 Schutzart IP67
Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Technischer Support