Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MSN1G-24DC-OD
Werkstoff Gehäuse | PA | Werkstoff Steckkontakte | Stahl | Min. Mediumstemperatur(°C) | -10 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Mediumstemperatur(°C) | 50 | Min. Umgebungstemperatur(°C) | -10 | Max. Umgebungstemperatur(°C) | 50 |
Schutzart | IP65 | Manufacturer part # | 123060 | Gewicht(g) | 80 |
Sie befinden sich auf der Seite für Magnetspule, MSN1G Serie, die Teilenummer ist MSN1G-24DC-OD.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MSN1G-24DC-OD.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften