Magnetspule, MSN1W Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MSN1W-110AC-OD
MSN1W-230AC-OD
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Manufacturer part #

15.02 €

1 4 Arbeitstage 123061

15.02 €

1 7 Arbeitstage 123062

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse PA Werkstoff Steckkontakte Stahl Min. Mediumstemperatur(°C) -10
Max. Mediumstemperatur(°C) 50 Min. Umgebungstemperatur(°C) -10 Max. Umgebungstemperatur(°C) 50
Schutzart IP65 Gewicht(g) 80

Technischer Support