Drosselventil / GRE Serie / Aluminium, Messing, NBR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GRE-1/2
GRE-1/4
GRE-1/8
GRE-3/8
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Pneumatischer Anschluss 1 Min. Betriebsdruck
(bar)
Max. Betriebsdruck
(bar)
Nenn-Anziehdrehmoment
(Nm)
Max. Anziehdrehmoment
(Nm)
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung
(l/min)
Betriebsmedium Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

26.45 €

1 3 Arbeitstage G1/2010---3.600Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]1035375

17.06 €

1 3 Arbeitstage G1/4010---996Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]1035225

15.09 €

1 3 Arbeitstage G1/8-0,95612-± 20 %520Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]1035115

20.97 €

1 3 Arbeitstage G3/8010-15-2.000Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]3531050

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Einschraubzapfen Aluminium-Knetlegierung Werkstoff Dichtungen NBR Werkstoff Regulierschraube Messing
Min. Umgebungstemperatur(°C) -10 Max. Umgebungstemperatur(°C) 70 Min. Mediumstemperatur(°C) -10
Max. Mediumstemperatur(°C) 70

Technischer Support