Schlauchnippel / N / Gewindenippel

Schlauchnippel / N / Gewindenippel

Konfigurierbar in [fluide Medien] Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]



Mit den Stecknippel-Verschraubungen von FESTO wird Druckluft benutzt, um mechanische Bewegungen zu erzeugen oder zu steuern. Sie eignen sich für die Verwendung mit Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] als fluides Medium.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
N-M5-PK-3
N-M5-PK-4
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Pneumatischer Anschluss 2 Herstellerteilenummer

1.80 €

10 4 Arbeitstage für Schlauch Außendurchmesser 4 mm4446

1.80 €

10 39 Arbeitstage für Schlauch Außendurchmesser 6 mm4902

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Pneumatischer Anschluss 1 Außengewinde M5 Nennweite(mm) 2,5 Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

Technischer Support