Konfigurierbar in [Betriebsdruck]80 °C | 8 bar, / , [fluide Medien] Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
FESTO stellt Anschlaggrenztaster her, die dazu beitragen, dass Steckverschraubungen, Steckanschlüsse oder Push-In-Verbinder sicher, effizient und langlebig eingesetzt werden können. Sie sind für den Einsatz mit Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] als fluides Medium vorgesehen. Der Betriebsdruck darf maximal 80 °C oder 8 bar betragen. Die zulässige Betriebstemperatur darf maximal 80 °C erreichen.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SDK-3-PK-3 |
SDK-4-PK-3 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betätigungskraft (N) | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 8714 | 50 | |||
196.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 17 | 10033 | - |
Loading...
Nennweite(mm) | 0,6 | Min. Betriebsdruck(bar) | 0 | Max. Betriebsdruck(bar) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Umgebungstemperatur(°C) | -10 | Max. Umgebungstemperatur(°C) | 80 | Min. Mediumstemperatur(°C) | -10 |
Max. Mediumstemperatur(°C) | 80 | Pneumatischer Anschluss 1 | PK-3 | Pneumatischer Anschluss 2 | PK-3 |
Pneumatischer Anschluss 3 | nicht gefasst | Normalnenndurchfluss(l/min) | 16 | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Betätigungskraft(N)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften