Tasterventil, K Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K-3-M5

Teilenummer
K-3-M5
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

78.25 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ventilfunktion  3/2 geschlossen monostabil Werkstoff Gehäuse  Zink-Druckguss Werkstoff Dichtungen  NBR
Normalnenndurchfluss (l/min) 80 Nennweite (mm) 2 Betätigungskraft (N) 23
Min. Betriebsdruck (bar) -0,95 Max. Betriebsdruck (bar) 8 Min. Umgebungstemperatur (°C) -10
Max. Umgebungstemperatur (°C) 60 Pneumatischer Anschluss 1  M5 Pneumatischer Anschluss 2  M5
Betriebsmedium  Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-] Herstellerteilenummer 3660 Gewicht(g) 28

Sie befinden sich auf der Seite für Tasterventil, K Serie, die Teilenummer ist K-3-M5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K-3-M5.

Technischer Support