Tasthebelventil, H Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

H-4/3-M5

Teilenummer
H-4/3-M5
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

349.37 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ventilfunktion  4/3 entlüftet Normalnenndurchfluss (l/min) 125 Rückstellart  mechanische Feder
Nennweite (mm) 4 Min. Betriebsdruck (bar) 0 Max. Betriebsdruck (bar) 8
Pneumatischer Anschluss 1  M5 Pneumatischer Anschluss 2  M5 Pneumatischer Anschluss 3  nicht gefasst
Herstellerteilenummer 7334

Sie befinden sich auf der Seite für Tasthebelventil, H Serie, die Teilenummer ist H-4/3-M5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer H-4/3-M5.

Technischer Support