Tasthebelventil, TH / O Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TH/O-3-PK-3

Teilenummer
TH/O-3-PK-3
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

53.12 €

1 14 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ventilfunktion  3/2 offen/geschlossen monostabil Werkstoff Gehäuse  Kunststoff Werkstoff Dichtungen  NBR
Normalnenndurchfluss (l/min) 80 Nennweite (mm) 2,5 Min. Betriebsdruck (bar) 0
Max. Betriebsdruck (bar) 8 Min. Umgebungstemperatur (°C) -10 Max. Umgebungstemperatur (°C) 60
Pneumatischer Anschluss 1  PK-3 Pneumatischer Anschluss 2  PK-3 Pneumatischer Anschluss 3  PK-3
Betriebsmedium  Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-] Herstellerteilenummer 13794 Gewicht(g) 18

Sie befinden sich auf der Seite für Tasthebelventil, TH / O Serie, die Teilenummer ist TH/O-3-PK-3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TH/O-3-PK-3.

Technischer Support