Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
THO-3-1/4-B
Ventilfunktion | 3/2 offen monostabil | Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Druckguss | Werkstoff Dichtungen | NBR |
---|---|---|---|---|---|
Normalnenndurchfluss (l/min) | 600 | Nennweite (mm) | 7 | Betätigungskraft (N) | 22,5 |
Min. Betriebsdruck (bar) | -0,95 | Max. Betriebsdruck (bar) | 10 | Min. Umgebungstemperatur (°C) | -10 |
Max. Umgebungstemperatur (°C) | 60 | Pneumatischer Anschluss 1 | G1/4 | Pneumatischer Anschluss 2 | G1/4 |
Pneumatischer Anschluss 3 | G1/4 | Herstellerteilenummer | 8990 | Gewicht(g) | 210 |
Sie befinden sich auf der Seite für Tasthebelventil, THO Serie, die Teilenummer ist THO-3-1/4-B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer THO-3-1/4-B.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften