Fußventil, FO Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FO-3-1/4-B

Teilenummer
FO-3-1/4-B
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

223.97 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Anschlüsse 3 Anschlüsse Rohranschluss, Ausführung G Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø 1/4
Normalnenndurchfluss(l/min) 600 Min. Betriebsdruck(bar) -0,95 Max. Betriebsdruck(bar) 10
Werkstoff Gehäuse Aluminium-Druckguss Werkstoff Dichtungen NBR Min. Umgebungstemperatur(°C) -10
Max. Umgebungstemperatur(°C) 60 Betätigungskraft(N) 55 Befestigungsart mit Durchgangsbohrung
Ventilfunktion 3/2 offen monostabil Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Herstellerteilenummer 8988
Gewicht(g) 595

Sie befinden sich auf der Seite für Fußventil, FO Serie, die Teilenummer ist FO-3-1/4-B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FO-3-1/4-B.

Technischer Support