Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FP-3-1/4-B |
FP-5-1/4-B |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Anschlüsse | Normalnenndurchfluss (l/min) | Betätigungskraft (N) | Ventilfunktion | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
394.98 € | 1 | 7 Arbeitstage | 3 Anschlüsse | 600 | 58,5 | 3/2 bistabil | 8986 | 1.760 | |||
456.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 Anschlüsse | 550 | 82 | 5/2 bistabil | 8997 | 1.845 |
Loading...
Rohranschluss, Ausführung | G | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | 1/4 | Min. Betriebsdruck(bar) | -0,95 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Betriebsdruck(bar) | 10 | Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Druckguss | Werkstoff Dichtungen | NBR |
Min. Umgebungstemperatur(°C) | -10 | Max. Umgebungstemperatur(°C) | 60 | Befestigungsart | mit Durchgangsbohrung |
Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Anschlüsse
Normalnenndurchfluss(l/min)
Betätigungskraft(N)
Ventilfunktion
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften