Drossel-Rückschlagventil, GG Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GG-1/4-3/8

Teilenummer
GG-1/4-3/8
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

696.20 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse Aluminium-Knetlegierung Werkstoff Dichtungen NBR Einstellelement Rollenhebel
Pneumatischer Anschluss 1 G1/4 Pneumatischer Anschluss 2 G1/4 Min. Betriebsdruck(bar) 0,03
Max. Betriebsdruck(bar) 8 Min. Umgebungstemperatur(°C) -10 Max. Umgebungstemperatur(°C) 60
Min. Mediumstemperatur(°C) -10 Max. Mediumstemperatur(°C) 60 Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung(l/min) 870
Normalnenndurchfluss in Rückschlagrichtung(l/min) 1150 Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Herstellerteilenummer 3633
Gewicht(g) 380

Sie befinden sich auf der Seite für Drossel-Rückschlagventil, GG Serie, die Teilenummer ist GG-1/4-3/8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GG-1/4-3/8.

Technischer Support