Drossel-Rückschlagventil, GRA Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GRA-1/4-B

Teilenummer
GRA-1/4-B
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

67.60 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse Zink-Druckguss Werkstoff Schrauben Messing Einstellelement Rändelschraube
Pneumatischer Anschluss 1 G1/4 Pneumatischer Anschluss 2 G1/4 Min. Betriebsdruck(bar) 0,1
Max. Betriebsdruck(bar) 10 Min. Umgebungstemperatur(°C) -20 Max. Umgebungstemperatur(°C) 75
Min. Mediumstemperatur(°C) -20 Max. Mediumstemperatur(°C) 75 Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung(l/min) 420
Normalnenndurchfluss in Rückschlagrichtung(l/min) 780 Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Herstellerteilenummer 6509
Gewicht(g) 180

Sie befinden sich auf der Seite für Drossel-Rückschlagventil, GRA Serie, die Teilenummer ist GRA-1/4-B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GRA-1/4-B.

Technischer Support