Druckanzeige, OH Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
OH-8-BL
OH-8-GE
OH-8-GN
OH-8-RT
OH-10
OH-22-BL
OH-22-GE
OH-22-GN
OH-22-RT
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Pneumatischer Anschluss  Min. Betriebsdruck 
(bar)
Max. Betriebsdruck 
(bar)
Min. Mediumstemperatur 
(°C)
Max. Mediumstemperatur 
(°C)
Max. Umgebungstemperatur 
(°C)
Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

37.40 €

1 39 Arbeitstage Stecknippel PK-3-18--6010090-

37.40 €

1 4 Arbeitstage Stecknippel PK-3-18--6010091-

37.40 €

1 4 Arbeitstage Stecknippel PK-3-18--6010089-

37.40 €

1 4 Arbeitstage Stecknippel PK-3-18--6010088-

18.20 €

1 4 Arbeitstage Stecknippel PK-31,48--8097914

45.91 €

1 7 Arbeitstage G1/8----45460025

45.91 €

1 7 Arbeitstage G1/8----45460125

45.91 €

1 4 Arbeitstage G1/8----45423725

45.91 €

1 3 Arbeitstage G1/81,48-104545413125

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Min. Umgebungstemperatur (°C) -10 Betriebsmedium  Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

Technischer Support