Pneumatik Steckverbinder / KD1 Serie / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / KD1 Serie / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [Betriebsdruck]12 bar, / , [fluide Medien] Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]



Die Push-In-Steckverbinder von FESTO ermöglichen es, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie sind für den Einsatz mit Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] als fluides Medium vorgesehen. Zugelassen sind sie für einen maximalen Betriebsdruck von 12 bar.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KD1-M3-A

Teilenummer
KD1-M3-A
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

25.18 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) -10::60 Nennweite(mm) 1,5 Min. Betriebsdruck(bar) -0.95
Max. Betriebsdruck(bar) 12 Pneumatischer Anschluss 1 Außengewinde M3 Normalnenndurchfluss(l/min) 44
Nenn-Anziehdrehmoment(Nm) 0,6 Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Herstellerteilenummer 151995 Gewicht(g) 2,9

Sie befinden sich auf der Seite für Pneumatik Steckverbinder / KD1 Serie / Push-In Anschluss, die Teilenummer ist KD1-M3-A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KD1-M3-A.

Technischer Support