Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
NKXR15T2 |
NKXR15T2Z |
NKXR17T2 |
NKXR17T2Z |
NKXR20T2 |
NKXR20T2Z |
NKXR25T2 |
NKXR25T2Z |
NKXR30T2 |
NKXR30T2Z |
NKXR35T2 |
NKXR35T2Z |
NKXR40T2 |
NKXR40T2Z |
NKXR45T2 |
NKXR45T2Z |
NKXR50T2 |
NKXR50T2Z |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Aussen - D (mm) | Breite B (mm) | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Spezifikationen | Anzahl der Umdrehungen (1/min) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.51 € | 1 | 8 Arbeitstage | 15 | 24 | 23 | 8250 | Offene Ausführung | 11000 | ||
48.71 € 25.82 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 15 | 24 | 23 | 8250 | Mit Abdeckung | 11000 | |
50.75 € | 1 | 8 Arbeitstage | 17 | 26 | 25 | 10400 | Offene Ausführung | 10000 | ||
61.56 € | 1 | 8 Arbeitstage | 17 | 26 | 25 | 10400 | Mit Abdeckung | 10000 | ||
53.98 € 26.99 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 20 | 30 | 30 | 16400 | Offene Ausführung | 8500 | ||
61.85 € 30.93 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 20 | 30 | 30 | 16400 | Mit Abdeckung | 8500 | ||
73.42 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 25 | 37 | 30 | 14200 | Offene Ausführung | 7000 | |
74.91 € 34.46 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 25 | 37 | 30 | 14200 | Mit Abdeckung | 7000 | ||
85.08 € | 1 | 8 Arbeitstage | 30 | 42 | 30 | 22300 | Offene Ausführung | 6000 | ||
88.90 € 40.89 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 30 | 42 | 30 | 22300 | Mit Abdeckung | 6000 | ||
101.63 € | 1 | 8 Arbeitstage | 35 | 47 | 30 | 20000 | Offene Ausführung | 5500 | ||
97.17 € 48.59 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 35 | 47 | 30 | 20000 | Mit Abdeckung | 5500 | |
124.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 40 | 52 | 32 | 25900 | Offene Ausführung | 4800 | |
126.77 € 59.58 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 40 | 52 | 32 | 25900 | Mit Abdeckung | 4800 | ||
100.21 € | 1 | 9 Arbeitstage | 45 | 58 | 32 | 27600 | Offene Ausführung | 4400 | ||
140.52 € 70.26 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 45 | 58 | 32 | 27600 | Mit Abdeckung | 4400 | ||
155.74 € | 1 | 8 Arbeitstage | 50 | 62 | 35 | 27900 | Offene Ausführung | 4000 | ||
152.54 € 74.74 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 50 | 62 | 35 | 27900 | Mit Abdeckung | 4000 |
Loading...
Laufring, Form | Nadelrolle | Lastrichtung | Anpresskraft | Innerer/äußerer Ring, Material | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Laufringzeilen | Einreihig | Größe Standards | Metrisches System | Spezifikationen | Standard |
Lagerkugeln, Material | Stahl | Außenring, Ausführung | Flach | Halterung | Kunstharz-Gießen |
Schmiermittel | NA | Symbol Lagerspiel | NA | Symbol Format | T2: Die Toleranz der Lager-Abmessungen ist E12 |
Symbol Halter | NA | Dichtung, Versiegelung | NA | Symbol für Lagerring-Form | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Aussen - D(mm)
Breite B(mm)
Spezifikationen
Anzahl der Umdrehungen(1/min)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften