Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
30208 |
30215 |
30220 |
30226 |
30232 |
30236 |
30240 |
30311 |
30313 |
30320 |
31306 |
31319 |
32224 |
32228 |
32314 |
32318 |
32320 |
32936 |
32938 |
33017 |
33020 |
33022 |
33024 |
33030 |
33216 |
33217 |
33220 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Aussen - D (mm) | Breite B (mm) | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.87 € | 1 | 12 Arbeitstage | 40 | 80 | 20.38 | 7316577426574 | 420.0 | ||
56.55 € | 1 | 17 Arbeitstage | 75 | 130 | 28.06 | - | 1380.0 | ||
154.18 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | - | - | - | 3660.0 | ||
452.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | 6830.0 | ||
1,135.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 290 | 52.73 | - | 13204.0 | ||
1,730.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 180 | 320 | 59.04 | - | 16879.0 | ||
2,617.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | 360 | 65.45 | - | 24280.0 | ||
56.35 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | - | - | 7316577327161 | 1584.0 | ||
89.97 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | - | - | 7316577327178 | 2350.0 | ||
532.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | 7316577327246 | 8080.0 | ||
46.60 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | - | - | - | 395.0 | ||
566.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | 6302.0 | ||
408.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | 215 | 61.5 | - | 10000.0 | ||
1,089.62 € | 1 | 17 Arbeitstage | 140 | 250 | 71.75 | 7316577327734 | 14377.0 | ||
135.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | 4190.0 | ||
461.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 90 | 190 | 67.5 | 7316577328014 | 8408.0 | ||
838.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 215 | 77.5 | 7316577328021 | 12490.0 | ||
521.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 180 | 250 | 45 | 7316577006219 | 6250.0 | ||
663.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 190 | 260 | 47.85 | 7316577120779 | 6910.0 | ||
99.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 85 | 130 | 37.88 | 7316577006264 | 1718.0 | ||
164.28 € | 1 | 17 Arbeitstage | 100 | 150 | 41.33 | 7316577006295 | 2387.0 | ||
256.55 € | 1 | 17 Arbeitstage | 110 | 170 | 48.7 | 7316577006318 | 3758.0 | ||
348.48 € | 1 | 17 Arbeitstage | 120 | 180 | 48.75 | 7316577006325 | 4168.0 | ||
692.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 150 | 225 | 60.54 | 7316571200156 | 8056.0 | ||
113.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | 7316577006479 | 2895.0 | ||
143.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 85 | 150 | 50.95 | - | 3554.0 | ||
498.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 180 | 65.68 | 7316577662828 | 6800.0 |
Loading...
Präzision (JIS) | Güte 0 | Anzahl der Laufringzeilen | Einreihig | Anordnung | Normalausführung |
---|---|---|---|---|---|
Käfig | Stahlblechkäfig | Produktauswahl | Komplettes Kegelrollenlager | Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 |
Temperaturbereich | -30 bis +120 Grad |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Aussen - D(mm)
Breite B(mm)
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften