Rillenkugellager / Stahl / beidseitige Dichtung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
361205 R
361207 R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollen-Außen-Ø D
(Ø)
Rollenbreite B
(mm)
EAN Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Gewicht
(g)
Breite
(mm)

32.32 €

1 17 Arbeitstage 621573165770621852562233.015

69.80 €

1 17 Arbeitstage 801773165776579233580400.017

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollentyp Kugelförmiger Außenring Werkstoff Lagerstahl Kugelreihen Einreihiges Lager
Material Standardlagerstahl Äußerer Ring Sphärische Außenfläche Dichtung Berührungslose Dichtung auf beiden Seiten
Temperaturbereich -20 bis +120 Grad

Technischer Support