Kegelrollenlager / X Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
32010 X
32018 X
32021 X
32024 X
32026 X
32032 X
32036 X
32048 X
32052 X
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
EAN Gewicht
(g)

24.22 €

1 12 Arbeitstage 508020-378.0

78.35 €

1 17 Arbeitstage 9014033.8673165773275291758.0

125.25 €

1 17 Arbeitstage ----2435.0

154.04 €

1 4 Arbeitstage 1201803873165770057313265.0

257.38 €

1 12 Arbeitstage 1302004573165770057484950.0

696.33 €

1 17 Arbeitstage 1602405173165770057797750.0

1,059.37 €

1 4 Arbeitstage 18028064731657700579314110.0

2,438.46 €

1 4 Arbeitstage 24036076-25900.0

3,776.87 €

1 17 Arbeitstage 26040087731657702256140600.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Präzision (JIS) Güte 0 Anzahl der Laufringzeilen Einreihig Anordnung Normalausführung
Käfig Stahlblechkäfig Produktauswahl Komplettes Kegelrollenlager Laufgenauigkeit Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1
Temperaturbereich -30 bis +120 Grad

Technischer Support