Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Anschlussgewinde, Richtung | Instandhaltung | Außendurchmesser (mm) | Dichtung | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Linksgewinde | 21 | 6 | Außengewinde | 17.0 | ||
6.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Linksgewinde | 24 | 8 | Außengewinde | 29.0 | ||
7.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Linksgewinde | 29 | 9 | Außengewinde | 510.0 | ||
8.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Linksgewinde | 34 | 10 | Außengewinde | 78.0 | ||
10.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | Linksgewinde | 40 | 12 | Außengewinde | 140.0 | ||
12.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Linksgewinde | 46 | 14 | Außengewinde | 190.0 | ||
15.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Linksgewinde | 53 | 16 | Außengewinde | 329.0 | ||
20.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Linksgewinde | 64 | 20 | Außengewinde | 597.0 | ||
5.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Rechtsgewinde | 21 | 6 | Außengewinde | 17.0 | ||
6.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Rechtsgewinde | 24 | 8 | Außengewinde | 29.0 | ||
8.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Rechtsgewinde | 34 | 10 | Außengewinde | 79.0 | ||
10.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | Rechtsgewinde | 40 | 12 | Außengewinde | 139.0 | ||
10.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Rechtsgewinde | 46 | 14 | Außengewinde | 190.0 | ||
15.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Rechtsgewinde | 53 | 16 | Außengewinde | 310.0 | ||
20.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Rechtsgewinde | 64 | 20 | Außengewinde | 600.0 | ||
31.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Rechtsgewinde | 73 | 22 | Außengewinde | 890.0 | ||
14.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 55 | 72.5 | Schweißende | 530.0 | ||
23.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 65 | 83.5 | Schweißende | 870.0 | ||
33.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 83 | 102.5 | Schweißende | 1482.0 | ||
61.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 110 | 132 | Schweißende | 3400.0 | ||
72.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 123 | 149.5 | Schweißende | 4400.0 | ||
133.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 140 | 170 | Schweißende | 6898.0 | ||
195.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 164 | 197 | Schweißende | 10136.0 | ||
289.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 180 | 231 | Schweißende | 14763.0 | ||
25.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 56 | 78 | Clmaping- Devise mit Gewinde | 446.0 | ||
27.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 56 | 78 | Clmaping- Devise mit Gewinde | 478.0 | ||
30.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 64 | 22 | Clmaping- Devise mit Gewinde | 740.0 | ||
41.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 78 | 109 | Clmaping- Devise mit Gewinde | 1200.0 | ||
64.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 94 | 132 | Clmaping- Devise mit Gewinde | 2176.0 | ||
97.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 116 | 163 | Clmaping- Devise mit Gewinde | 3800.0 | ||
164.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 130 | 200 | Clmaping- Devise mit Gewinde | 6368.0 | ||
267.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 154 | 232 | Clmaping- Devise mit Gewinde | 9903.0 | ||
606.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 90 | - | 206 | 323 | Clmaping- Devise mit Gewinde | 22392.0 | ||
822.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 230 | 360 | Clmaping- Devise mit Gewinde | 30836.0 | ||
6.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Linksgewinde | 21 | 40.5 | Innengewinde | 22.0 | ||
6.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Linksgewinde | 24 | 48 | Innengewinde | 21.0 | ||
7.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Linksgewinde | 29 | 57.5 | Innengewinde | 65.0 | ||
8.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Linksgewinde | 34 | 67 | Innengewinde | 96.0 | ||
10.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | Linksgewinde | 40 | 81 | Innengewinde | 180.0 | ||
12.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Linksgewinde | 53 | 103.5 | Innengewinde | 500.0 | ||
20.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Linksgewinde | 64 | 126 | Innengewinde | 640.0 | ||
31.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Linksgewinde | 73 | 146.5 | Innengewinde | 970.0 | ||
5.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Rechtsgewinde | 21 | 40.5 | Innengewinde | 21.0 | ||
5.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Rechtsgewinde | 24 | 48 | Innengewinde | 40.0 | ||
7.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Rechtsgewinde | 29 | 57.5 | Innengewinde | 61.0 | ||
8.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Rechtsgewinde | 34 | 67 | Innengewinde | 96.0 | ||
10.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | Rechtsgewinde | 40 | 81 | Innengewinde | 180.0 | ||
10.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Rechtsgewinde | 46 | 90 | Innengewinde | 220.0 | ||
20.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Rechtsgewinde | 64 | 126 | Innengewinde | 640.0 | ||
31.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Rechtsgewinde | 73 | 146.5 | Innengewinde | 930.0 | ||
8.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 29 | 38.5 | Schweißende | 41.0 | ||
9.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 34 | 44 | Schweißende | 67.0 | ||
10.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | - | 40 | 51 | Schweißende | 120.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | - | 46 | 58 | Schweißende | 188.0 | ||
14.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 53 | 64.5 | Schweißende | 230.0 | ||
17.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 64 | 77 | Schweißende | 430.0 | ||
16.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 73 | 87.5 | Schweißende | 640.0 | ||
25.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 82 | 102 | Schweißende | 960.0 | ||
34.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 92 | 115 | Schweißende | 1442.0 | ||
46.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 102 | 128 | Schweißende | 2007.9999 |
Loading...
Breite(mm) | Kein offenes Lager | Wartung | Wartungsbedürftige Version |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Anschlussgewinde, Richtung
Instandhaltung
Außendurchmesser(mm)
Dichtung
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften