Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschlussgewinde, Richtung | Instandhaltung | Außendurchmesser (mm) | Dichtung | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | Linksgewinde | 46 | 14 | Außengewinde | 190.0 | ||
17.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | Linksgewinde | 53 | 16 | Außengewinde | 310.0 | ||
22.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | Linksgewinde | 64 | 20 | Außengewinde | 560.0 | ||
34.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | Linksgewinde | 73 | 22 | Außengewinde | 890.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | Linksgewinde | 82 | 25 | Außengewinde | 1400.0 | ||
60.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | Linksgewinde | 92 | 28 | Außengewinde | 1800.0 | ||
77.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | Linksgewinde | 102 | 32 | Außengewinde | 2572.0 | ||
92.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | Linksgewinde | 112 | 35 | Außengewinde | 3520.0 | ||
226.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | Linksgewinde | 160 | 49 | Außengewinde | 8200.0 | ||
390.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | Linksgewinde | 180 | 55 | Außengewinde | 12000.0 | ||
13.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rechtsgewinde | 46 | 14 | Außengewinde | 190.0 | ||
14.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rechtsgewinde | 53 | 16 | Außengewinde | 310.0 | ||
23.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rechtsgewinde | 64 | 20 | Außengewinde | 560.0 | ||
34.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rechtsgewinde | 73 | 22 | Außengewinde | 890.0 | ||
45.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rechtsgewinde | 82 | 25 | Außengewinde | 1460.0 | ||
60.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rechtsgewinde | 92 | 28 | Außengewinde | 1800.0 | ||
58.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rechtsgewinde | 102 | 32 | Außengewinde | 2600.0 | ||
171.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rechtsgewinde | 160 | 49 | Außengewinde | 8450.0 | ||
323.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rechtsgewinde | 180 | 55 | Außengewinde | 12500.0 | ||
11.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | Linksgewinde | 46 | 90 | Innengewinde | 250.0 | ||
17.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | Linksgewinde | 53 | 103.5 | Innengewinde | 350.0 | ||
45.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | Linksgewinde | 82 | 166 | Innengewinde | 1420.0 | ||
60.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | Linksgewinde | 92 | 188 | Innengewinde | 2093.0 | ||
77.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | Linksgewinde | 102 | 196 | Innengewinde | 2700.0 | ||
92.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | Linksgewinde | 112 | 216 | Innengewinde | 3600.0 | ||
187.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | Linksgewinde | 160 | 280 | Innengewinde | 8545.0 | ||
390.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | Linksgewinde | 180 | 320 | Innengewinde | 13200.0 | ||
13.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rechtsgewinde | 46 | 90 | Innengewinde | 252.0 | ||
17.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rechtsgewinde | 53 | 103.5 | Innengewinde | 350.0 | ||
22.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rechtsgewinde | 64 | 126 | Innengewinde | 640.0 | ||
34.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rechtsgewinde | 73 | 146.5 | Innengewinde | 930.0 | ||
45.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rechtsgewinde | 82 | 166 | Innengewinde | 1300.0 | ||
60.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rechtsgewinde | 92 | 188 | Innengewinde | 2000.0 | ||
58.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rechtsgewinde | 102 | 196 | Innengewinde | 2500.0 | ||
92.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rechtsgewinde | 112 | 216 | Innengewinde | 3500.0 | ||
149.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rechtsgewinde | 135 | 242.5 | Innengewinde | 5600.0 | ||
226.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rechtsgewinde | 160 | 280 | Innengewinde | 8600.0 | ||
390.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rechtsgewinde | 180 | 320 | Innengewinde | 13200.0 |
Loading...
Wartung | Wartungsbedürftige Version |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlussgewinde, Richtung
Instandhaltung
Außendurchmesser(mm)
Dichtung
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften