Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
6004 F600 |
6007 F600 |
6008 F600 |
6205 F600 |
6207 F600 |
6208 F600 |
6209 F600 |
6210 F600 |
6211 F600 |
6212 F600 |
6213 F600 |
6214 F600 |
6217 F600 |
6305 F600 |
6309 F600 |
6311 F600 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Präzision (JIS) | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | Klasse 0 | 3413520183738 | 73.0 | ||
17.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | Klasse 0 | 3413520112127 | 157.0 | ||
21.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | Klasse 0 | 3413520113131 | 185.0 | ||
15.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | Klasse 0 | 3413520126148 | 128.0 | ||
22.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | Klasse 0 | 3413520130497 | 280.0 | ||
32.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | Klasse 0 | 3413520132149 | 360.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | Klasse 0 | 3413520133719 | 390.0 | ||
36.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | Klasse 0 | 3413520134907 | 450.0 | ||
52.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | Klasse 0 | 3413520135881 | 599.0 | ||
54.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | Klasse 0 | 3413520136673 | 770.0 | ||
62.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | Klasse 0 | 3413520137236 | 971.0 | ||
70.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 3413520137663 | 1058.0 | ||
133.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | Klasse 0 | 3413520138370 | 1794.0 | ||
25.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | Klasse 0 | 3413520144050 | 230.0 | ||
45.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | Klasse 0 | 3413520149482 | 811.0 | ||
98.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | Klasse 0 | 3413520513009 | 1370.0 |
Loading...
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Anzahl der Kugelreihen | Einreihig |
---|---|---|---|---|---|
Bohrung | Zylindrische Bohrung | Käfig | Stahl | Abstand | Erhöht Extrem lichte Höhe |
Isolation | Keine Isolation | Äußerer Ring | Ohne Flansch/ Nut | Dichtung | Kein offenes Lager |
Temperaturbereich | Für hohe Temperaturen (+200 bis +350 Grad) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Präzision (JIS)
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften