Rillenkugellager / 62□□, 63□□, F605 / einreihig (Teilenummern)

Rillenkugellager / 62□□, 63□□, F605 / einreihig
Konfigurierbar in [Abdichtung] kontaklose Dichtung (beidseitig)


Bei der Entscheidung über die Rillenkugellager von SNR sind nicht nur die Dimensionen zu berücksichtigen, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Unsere Auswahl an Rillenkugellager bietet verschiedene Dichtungsoptionen: kontaklose Dichtung (beidseitig).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6206 F605
6207 F605
6208 F605
6214 F605
6305 F605
6306 F605
6309 F605
6310 F605
6311 F605
6312 F605
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Gewicht
(g)

16.98 €

1 4 Arbeitstage 3413521372179200.0

13.46 €

1 4 Arbeitstage 3413520596996288.0

23.69 €

1 4 Arbeitstage 3413520214586360.0

104.10 €

1 4 Arbeitstage -1037.0

17.40 €

1 4 Arbeitstage 3413521372452235.0

22.28 €

1 4 Arbeitstage -343.0

35.45 €

1 4 Arbeitstage 3413521372483821.0

53.67 €

1 4 Arbeitstage 34135205597311000.0

93.33 €

1 4 Arbeitstage 34135213724761344.0

134.36 €

1 4 Arbeitstage 34135213719431634.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Anzahl der Kugelreihen Einreihig Bohrung Zylindrische Bohrung Käfig Stahl
Abstand Erhöht Extrem lichte Höhe Isolation Keine Isolation Äußerer Ring Ohne Flansch/ Nut
Dichtung Kein offenes Lager Temperaturbereich Für hohe Temperaturen (+200 bis +350 Grad)

Technischer Support