Rillenkugellager / 60□□FT150, 62□□FT150, 63□□FT150, FT150 Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung

Rillenkugellager / 60□□FT150, 62□□FT150, 63□□FT150, FT150 Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung
Konfigurierbar in [Abdichtung] kontaklose Dichtung (beidseitig) / [Außendurchmesser] 67.7 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Rillenkugellager von SNR berücksichtigt werden. Der Außendurchmesser der Rillenkugellager liegt 67.7 mm. Die Rillenkugellager sind in unserem Onlineshop mit verschiedenen Abdichtungsoptionen erhältlich: kontaklose Dichtung (beidseitig).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6000 FT150
6001 FT150
6002 FT150
6003 FT150
6004 FT150
6005 FT150
6006 FT150
6007 FT150
6008 FT150
6009 FT150
6010 FT150
6013 FT150
6201 FT150
6202 FT150
6203 FT150
6204 FT150
6205 FT150
6206 FT150
6207 FT150
6208 FT150
6209 FT150
6210 FT150
6213 FT150
6303 FT150
6304 FT150
6305 FT150
6306 FT150
6307 FT150
6308 FT150
6309 FT150
6310 FT150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
EAN Gewicht
(g)

15.94 €

1 4 Arbeitstage -341352035379710.0

17.14 €

1 4 Arbeitstage -341352070118524.0

15.91 €

1 4 Arbeitstage -341352035383432.0

16.20 €

1 4 Arbeitstage -341352035386540.0

21.36 €

1 4 Arbeitstage -341352010843474.0

22.16 €

1 4 Arbeitstage -341352010973884.0

24.02 €

1 4 Arbeitstage -3413520110819122.0

25.77 €

1 4 Arbeitstage 67.7-155.0

33.97 €

1 4 Arbeitstage -3413520112936196.0

39.40 €

1 4 Arbeitstage -3413520113698252.0

43.98 €

1 4 Arbeitstage -3413520352875270.0

102.76 €

1 4 Arbeitstage -3413520115913452.0

15.38 €

1 4 Arbeitstage -3413520431716199.0

17.60 €

1 4 Arbeitstage -341352012093144.0

18.68 €

1 4 Arbeitstage -341352012200385.0

19.88 €

1 4 Arbeitstage -3413520123482108.0

23.51 €

1 4 Arbeitstage --130.0

26.31 €

1 4 Arbeitstage -3413520127879202.0

37.96 €

1 4 Arbeitstage -3413520130213300.0

34.44 €

1 4 Arbeitstage -3413520131760380.0

50.87 €

1 4 Arbeitstage -3413520133504420.0

57.95 €

1 4 Arbeitstage -3413520346836480.0

100.37 €

1 4 Arbeitstage -34135201371511030.0

19.85 €

1 4 Arbeitstage -3413520141608118.0

21.31 €

1 4 Arbeitstage -3413520142483152.0

25.37 €

1 4 Arbeitstage -3413520143855236.0

33.46 €

1 4 Arbeitstage -3413520145200362.0

43.57 €

1 4 Arbeitstage -3413520146856460.0

47.53 €

1 4 Arbeitstage -3413520148188647.0

75.40 €

1 4 Arbeitstage -3413520149307862.0

58.55 €

1 4 Arbeitstage -34135203468431104.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Anzahl der Kugelreihen Einreihig Bohrung Zylindrische Bohrung Käfig Stahl
Abstand Leicht erhöhte lichte Höhe Isolation Keine Isolation Äußerer Ring Ohne Flansch/ Nut
Dichtung Berührungslose Dichtung auf beiden Seiten Temperaturbereich -20 bis +150 Grad

Technischer Support