Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
6.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3413520353100 | 20.0 | ||
8.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3413520353841 | 30.0 | ||
8.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3413520353872 | 46.0 | ||
7.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3413520358150 | 70.0 | ||
9.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3413520350888 | 84.0 | ||
18.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3413520350963 | 200.0 | ||
23.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3413520352851 | 250.0 | ||
27.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3413520352899 | 280.0 | ||
7.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3413520353902 | 40.0 | ||
7.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3413520353964 | 70.0 | ||
9.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3413520358198 | 108.0 | ||
12.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3413520351007 | 140.0 | ||
15.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3413520351038 | 205.0 | ||
20.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3413520351069 | 300.0 | ||
29.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3413520351083 | 374.0 | ||
29.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3413520352912 | 436.0 | ||
33.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3413520352936 | 480.0 | ||
9.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3413520351106 | 70.0 | ||
10.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3413520351113 | 90.0 | ||
13.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3413520358266 | 150.0 | ||
14.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3413520351120 | 237.0 | ||
26.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3413520351144 | 459.0 | ||
45.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3413520351168 | 647.0 | ||
57.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3413520352967 | 860.0 |
Loading...
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Präzision (JIS) | Klasse 0 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Kugelreihen | Einreihig | Bohrung | Zylindrische Bohrung | Käfig | Stahl |
Abstand | Leicht erhöhte lichte Höhe | Isolation | Keine Isolation | Äußerer Ring | Ohne Flansch/ Nut |
Dichtung | Beidseitig abdecken | Temperaturbereich | -20 bis +150 Grad |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften