Rillenkugellager / 60□□HT200, 62□□HT200, 63□□HT200, HT200 Serie / einreihig

Rillenkugellager / 60□□HT200, 62□□HT200, 63□□HT200, HT200 Serie / einreihig
Konfigurierbar in [Abdichtung] kontaklose Dichtung (beidseitig)


Die Auswahl der Rillenkugellager von SNR erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Wir bieten unsere Rillenkugellager in den folgenden Abdichtungen: kontaklose Dichtung (beidseitig).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6004 HT200
6008 HT200
6204 HT200
6205 HT200
6206 HT200
6207 HT200
6208 HT200
6209 HT200
6304 HT200
6305 HT200
6306 HT200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Gewicht
(g)

34.20 €

1 4 Arbeitstage 341352047729574.0

58.93 €

1 4 Arbeitstage 3413520518936195.0

36.82 €

1 4 Arbeitstage 3413520358204110.0

40.77 €

1 4 Arbeitstage 3413520351854138.0

51.15 €

1 4 Arbeitstage 3413520351878205.0

60.82 €

1 4 Arbeitstage 3413520353155290.0

66.38 €

1 4 Arbeitstage 3413520353179380.0

105.83 €

1 4 Arbeitstage 3413520353216422.0

48.48 €

1 4 Arbeitstage 3413520358273155.0

55.55 €

1 4 Arbeitstage 3413520351953240.0

65.18 €

1 4 Arbeitstage 3413520351977365.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Anzahl der Kugelreihen Einreihig Bohrung Zylindrische Bohrung Käfig Stahl
Abstand Stark erhöhte lichte Höhe Isolation Keine Isolation Äußerer Ring Ohne Flansch/ Nut
Dichtung Berührungslose Dichtung auf beiden Seiten Temperaturbereich Spezialfett (-20 bis +200 Grad)

Technischer Support