Rillenkugellager / 62□□, 63□□, HT200ZZ, HT200ZZ Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / ZZ

Rillenkugellager / 62□□, 63□□, HT200ZZ, HT200ZZ Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / ZZ
Konfigurierbar in [Abdichtung] kontaklose Dichtung (beidseitig)


Die Auswahl der Rillenkugellager von SNR erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Die Rillenkugellager sind in unserem Onlineshop mit verschiedenen Abdichtungsoptionen erhältlich: kontaklose Dichtung (beidseitig).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6201 HT200ZZ
6202 HT200ZZ
6203 HT200ZZ
6204 HT200ZZ
6205 HT200ZZ
6206 HT200ZZ
6207 HT200ZZ
6208 HT200ZZ
6209 HT200ZZ
6210 HT200ZZ
6304 HT200ZZ
6305 HT200ZZ
6306 HT200ZZ
6307 HT200ZZ
6308 HT200ZZ
6309 HT200ZZ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Gewicht
(g)

10.96 €

1 4 Arbeitstage 341352050759642.0

11.03 €

1 4 Arbeitstage 341352051063351.0

17.89 €

1 4 Arbeitstage 341352051299672.0

20.87 €

1 4 Arbeitstage 3413520358211110.0

24.67 €

1 4 Arbeitstage 3413520351861140.0

32.54 €

1 4 Arbeitstage 3413520351885206.0

43.21 €

1 4 Arbeitstage 3413520353162302.0

57.04 €

1 4 Arbeitstage 3413520353193378.0

69.83 €

1 4 Arbeitstage 3413520353230420.0

73.37 €

1 4 Arbeitstage 3413520353292480.0

27.28 €

1 4 Arbeitstage 3413520358280152.0

34.35 €

1 4 Arbeitstage 3413520351960238.0

41.08 €

1 4 Arbeitstage 3413520351984360.0

61.46 €

1 4 Arbeitstage 3413520353353464.0

87.92 €

1 4 Arbeitstage 3413520353391648.0

110.60 €

1 4 Arbeitstage 3413520353438840.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Anzahl der Kugelreihen Einreihig Bohrung Zylindrische Bohrung Käfig Stahl
Abstand Stark erhöhte lichte Höhe Isolation Keine Isolation Äußerer Ring Ohne Flansch/ Nut
Dichtung Beidseitig abdecken Temperaturbereich Spezialfett (-20 bis +200 Grad)

Technischer Support