Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
7.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3413520357283 | 21.0 | ||
7.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3413520357290 | 23.0 | ||
8.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3413520357306 | 164.0 | ||
7.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3413520357313 | 44.0 | ||
10.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3413520358167 | 72.0 | ||
10.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3413520352684 | 80.0 | ||
13.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3413520350925 | 119.0 | ||
14.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3413520352073 | 155.0 | ||
18.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3413520356873 | 180.0 | ||
23.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3413520650780 | 240.0 | ||
38.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3413520650797 | 256.0 | ||
51.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3413520609344 | 382.0 | ||
8.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3413520357320 | 40.0 | ||
8.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3413520357337 | 50.0 | ||
10.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3413520357344 | 70.0 | ||
11.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3413520358228 | 103.0 | ||
15.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3413520352714 | 132.0 | ||
18.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3413520352745 | 195.0 | ||
26.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3413520351076 | 280.0 | ||
28.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3413520352752 | 360.0 | ||
41.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3413520353254 | 400.0 | ||
44.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3413520353315 | 460.0 | ||
43.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3413520609368 | 626.0 |
Loading...
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Präzision (JIS) | Klasse 6 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Kugelreihen | Einreihig | Bohrung | Zylindrische Bohrung | Käfig | Stahl |
Abstand | Leicht erhöhte lichte Höhe | Isolation | Keine Isolation | Äußerer Ring | Ohne Flansch/ Nut |
Dichtung | Beidseitig abdecken | Temperaturbereich | -20 bis +120 Grad |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften