Rillenkugellager / LT Serie / einreihig

Rillenkugellager / LT Serie / einreihig
Konfigurierbar in [Abdichtung] kontaklose Dichtung (beidseitig)


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Rillenkugellager von SNR berücksichtigt werden. Unsere Rillenkugellager bekommen Sie in verschiedenen Dichtungsvarianten: kontaklose Dichtung (beidseitig).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6001 LT
6002 LT
6003 LT
6005 LT
6006 LT
6200 LT
6203 LT
6204 LT
6205 LT
6206 LT
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Gewicht
(g)

-

1 auf Anfrage 341352035313124.0

6.12 €

1 4 Arbeitstage 341352035314834.0

6.34 €

1 4 Arbeitstage 341352035388944.0

9.10 €

1 4 Arbeitstage 341352035089586.0

9.15 €

1 4 Arbeitstage 3413520350932121.0

4.92 €

1 4 Arbeitstage 341352035098753.0

7.78 €

1 4 Arbeitstage 341352035397170.0

8.65 €

1 4 Arbeitstage 3413520358235110.0

10.86 €

1 4 Arbeitstage 3413520351014138.0

10.46 €

1 4 Arbeitstage 3413520351045203.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Anzahl der Kugelreihen Einreihig Bohrung Zylindrische Bohrung Käfig Stahl
Abstand Leicht erhöhte lichte Höhe Isolation Keine Isolation Äußerer Ring Ohne Flansch/ Nut
Dichtung Berührungslose Dichtung auf beiden Seiten Temperaturbereich Für niedrige Temperaturen (-40 bis +80 Grad)

Technischer Support