Gelenkkopf E-Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DGE06 E

Teilenummer
DGE06 E
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.92 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Außendurchmesser(mm) 14 Gewicht(g) 6 Breite(mm) 4.0

Sie befinden sich auf der Seite für Gelenkkopf E-Serie, die Teilenummer ist DGE06 E.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DGE06 E.

Technischer Support